17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li170A ISK-LI170A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li170A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ISK-LI170A

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・LEDの色で状態を一目で確認できます
・無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします
・本体を手元におけるので二次側ケーブルを短くして作業出来ます
・過放電、過充電に対する警告や充電回路の制御を行ないバッテリー劣化を防ぐバッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
・電撃防止機能搭載、25V以下 ON/OFF切替可能

ご注意

  • 使用状況や周囲環境によって、記載値が変わる可能性があります。電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電する事を推奨します。
  • 使用状況や周囲環境によって使用率・充電時間・サイクル寿命等が変動します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
Φ2.6〜Φ4.0
幅(mm)
185
奥行(mm)
455
高さ(mm)
330
使用率(%)
40
定格容量詳細
15Ah/792Wh
付属品
出力端子用絶縁カバー、端子ねじM8、M8ナット、ショルダーベルト
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト