ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2

通常単価(税別)
94,50086,269
税込単価
103,95094,896
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・インバーター制御直流出力により、安定した溶接が可能・電撃防止機能・粉塵が入りにくい精密エリア...

詳細を確認
  • アース線は必ず接地してください。

型番:

ISK-LS200S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-LS200S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
単相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)
Φ1.6〜Φ4.0
定格容量(kVA)
12
幅(mm)
160
奥行(mm)
430
高さ(mm)
326
使用率(%)
100/60/30
付属品
入力ケーブル(3芯)3.5mm2(3m)、出力端子用絶縁カバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-LS200S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,50086,269
( 94,896 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御直流出力により、安定した溶接が可能
・電撃防止機能
・粉塵が入りにくい精密エリアを設置、耐久性の向上
・他機器からの電気的ノイズに耐えるEMS対策商品

ご注意

  • アース線は必ず接地してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2の型番ISK-LS200S2のページです。 型番ISK-LS200S2に関する仕様情報を記載しております。
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A
メーカー育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造デンヨー育良精機製作所エスコ
通常価格94,50061,04242,0002,910,00090,48162,010
通常出荷日5日目1日目1日目3日目7日目2日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機エンジン溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相200単相200単相200単相100単相200単相200
溶接棒・ワイヤ径(mm)Φ1.6〜Φ4.0~4.01.4~5.02.0~6.01.4~3.24
定格容量(kVA)129.2103-7.5(5.3kW)
幅(mm)160---220-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト