ツール用品技術窓口

確定しました

本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付

通常単価(税別)
87,641
税込単価
96,405
通常出荷日:16日目

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga。

  • 使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体に電池は付属しておりません。
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。
詳細を確認

型番:

HV15KCEP-JA-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HV15KCEP-JA-00A00の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
15000
最小表示(g)
1(0~3000) / 2(3000~6000) / 5(6000~15000)
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
250
計量皿寸法W(mm)
250
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
有り
防塵・防水仕様詳細
IP65
校正証明書有無
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HV15KCEP-JA-00A00HV15KCEP-JA-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,641
( 96,405 )
16日目

詳細情報

基本情報

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga。

ご注意

  • 使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体に電池は付属しておりません。
  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付の型番HV15KCEP-JA-00A00のページです。 型番HV15KCEP-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ JCSS校正書付
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
デジタル台はかり隔測式
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイシンワ測定
通常価格87,64198,65228,06835,849269,17321,600
通常出荷日16日目16日目16日目16日目10日目在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)15000150001201201200000100000
最小表示(g)5(6000~15000) / 2(3000~6000) / 1(0~3000)5(6000~15000) / 2(3000~6000) / 1(0~3000)0.010.01200(0~600000) / 500(600000~1200000)50
計量皿形状角皿角皿丸皿丸皿角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト