ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ

通常単価(税別)
22,253
税込単価
24,478
通常出荷日:3日目

【特長】・ジャバジャバ洗える防塵防水IP67・高速応答!計量皿に載せてから約0.5秒ではかれる・便利な...

詳細を確認
  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。

型番:

SH-30KAWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-30KAWPの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
30000
最小表示(g)
1 ~ 10
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
190
計量皿寸法W(mm)
230
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
有り
防塵・防水仕様詳細
IP67

型番リスト

表示件数
型番
SH-30KAWPSH-30KAWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,253
( 24,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバジャバ洗える防塵防水IP67
・高速応答!計量皿に載せてから約0.5秒ではかれる
・便利な3色5段のコンパレータライト付き

ご注意

  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズの型番SH-30KAWPのページです。 型番SH-30KAWPに関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ
デジタル台はかり隔測式
デジタルはかり 取引証明以外用
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
デジタル防水スケール(取引証明以外用)
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
メーカーエー・アンド・デイシンワ測定シンワ測定エー・アンド・デイタニタエスコ
通常価格22,25321,6006,000269,1738,9794,780
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目10日目8日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)30000100000200120000030003000
最小表示(g)1 / 10 / 2 / 5500.1200(0~600000) / 500(600000~1200000)11
計量皿形状角皿角皿角皿角皿丸皿丸皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト