ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自動遮光溶接面 ISK-RG40W

通常単価(税別)
38,60035,859
税込単価
42,46039,445
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・超軽量モデルの総重量490g(面体+ヘッドバンド、フィルター・電池含む)・光+高周波ダブルセ...

詳細を確認
  • 対応した保護プレートをご使用ください。

型番:

ISK-RG40W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-RG40Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
材質
ガラス
用途
TIG溶接 / 手棒溶接
面体寸法 縦(mm)
250
面体寸法 横(mm)
200
遮光前
#3
遮光後
#9~#13
遮光スピード(秒)
1/25000

型番リスト

表示件数
型番
ISK-RG40W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,60035,859
( 39,445 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量モデルの総重量490g(面体+ヘッドバンド、フィルター・電池含む)
・光+高周波ダブルセンサー搭載モデル、TIG溶接に最適
・視野が広いサイドウィンドウ
・グラインダーモード機能付で作業内容に合わせたモード選択可能
・遮光度:通常時は#3の明るさ、溶接時は#9~13

ご注意

  • 対応した保護プレートをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 ISK-RG40Wの型番ISK-RG40Wのページです。 型番ISK-RG40Wに関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面 ISK-RG40Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
自動遮光溶接面 ISK-RG6S4
溶接用手持面
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
メーカー育良精機製作所育良精機製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マイト工業
通常価格38,60040,5002,8193,7505,77549,900
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面溶接面溶接面溶接面(液晶式)
材質ガラスガラス硬質繊維ポリプロピレンポリプロピレンガラス
用途TIG溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接アーク溶接アーク溶接アーク溶接アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
面体寸法 縦(mm)25013331541040078
面体寸法 横(mm)200114225300300112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト