ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自動遮光溶接面 ISK-RGTP2

通常単価(税別)
46,621
税込単価
51,283
通常出荷日:5日目

【特長】・疲労軽減点付モードで遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげます・作業に応じた設定をモードボ...

詳細を確認
  • 対応した保護プレートをご使用ください。

型番:

ISK-RGTP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-RGTP2の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
材質
ガラス
面体寸法 縦(mm)
90
面体寸法 横(mm)
110
遮光前
#2.0
遮光後
#8~#12
遮光スピード(秒)
1/25000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-RGTP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,621
( 51,283 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労軽減点付モードで遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげます
・作業に応じた設定をモードボタンで切替可能
・遮光濃度に関わらず、紫外線・赤外線を防ぎます

ご注意

  • 対応した保護プレートをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 ISK-RGTP2の型番ISK-RGTP2のページです。 型番ISK-RGTP2に関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面 ISK-RGTP2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面 ISK-RGTP2
自動遮光溶接面 ISK-RG6B
自動遮光溶接面 ISK-RG6X4
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
自動遮光溶接面 ISK-RG6S4
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マイト工業
通常価格46,62118,98045,94535,86238,89618,999 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目〜
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
面体寸法 縦(mm)909011425013335
面体寸法 横(mm)11011013320011493
遮光前#2.0#2.5#3.5#3#3.5#2.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト