ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自動遮光溶接面 ISK-RG6B

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:5日目

【特長】・基本性能重視の最新エントリーモデル・グラインダーモード機能付で作業内容に合わせたモード選択可...

詳細を確認
  • 対応した保護プレートをご使用ください。

型番:

ISK-RG6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-RG6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
材質
ガラス
面体寸法 縦(mm)
90
面体寸法 横(mm)
110
遮光前
#2.5
遮光後
#5~#8、#9~#13
遮光スピード(秒)
1/16000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-RG6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本性能重視の最新エントリーモデル
・グラインダーモード機能付で作業内容に合わせたモード選択可能
・遮光度:通常時は#2.5の明るさ、溶接時は#5~8、#9~13

ご注意

  • 対応した保護プレートをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 ISK-RG6Bの型番ISK-RG6Bのページです。 型番ISK-RG6Bに関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面 ISK-RG6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面 ISK-RG6B
自動遮光溶接面 ISK-RG6X4
自動遮光溶接面 ISK-RG6S4
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
自動遮光溶接面 ISK-RGTP2
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マイト工業
通常価格19,50049,00040,50038,60049,50049,900
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
面体寸法 縦(mm)901141332509078
面体寸法 横(mm)110133114200110112
遮光前#2.5#3.5#3.5#3#2.0#3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト