ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電解液 ステンブライト E-500(4L)

通常単価(税別)
20,750
税込単価
22,825
通常出荷日:5日目

【特長】・中性タイプで高いスピードとパワーを発揮します【用途】・中性ステンレス鋼溶接焼け除去電気化学薬...

詳細を確認

型番:

026143
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

026143の仕様・寸法情報

商品タイプ
焼け取り剤
-
-

型番リスト

表示件数
型番
026143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,750
( 22,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中性タイプで高いスピードとパワーを発揮します
【用途】
・中性ステンレス鋼溶接焼け除去電気化学薬液

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電解液 ステンブライト E-500(4L)の型番026143のページです。 型番026143に関する仕様情報を記載しております。
電解液 ステンブライト E-500(4L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電解液 ステンブライト E-500(4L)
電解液 ステンブライト E-200(1L)
中性電解液 SUS-200
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
アースクリップEB500
メーカー育良精機製作所育良精機製作所マイト工業マイト工業マイト工業三立電器
通常価格20,7509,30011,500 -11,499 -10,024 -5,881
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜4日目〜3日目〜在庫品1日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト