ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:5日目

【特長】・溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現...

詳細を確認

型番:

070977
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

070977の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
亜鉛末防食塗料

型番リスト

表示件数
型番
070977
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします
【用途】
・溶融亜鉛メッキ処理の過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修します。また、建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップとして使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)の型番070977のページです。 型番070977に関する仕様情報を記載しております。
亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)
青ニス除去剤(420ml)
溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)
レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)
スーパーフェルト用Oリング
ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マイト工業トラスコ中山
通常価格1,3007005,2002,9002503,341 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他溶接機パーツ
商品タイプ詳細亜鉛末防食塗料ケガキ塗料専用除去剤溶接補助剤ドロス付着防止剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト