ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:5日目

【特長】・黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です・水溶性で、材質表面のハジキが...

詳細を確認

型番:

027539
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

027539の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
ドロス付着防止剤

型番リスト

表示件数
型番
027539
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です
・水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布出来ます
・アルミ、ステンレスなどを腐食しません
・使用後は水洗いで簡単に除去出来ます
・臭気、発煙がなく作業環境に優しい
【用途】
・裏面に塗布してドロス付着防止
・表面に塗布して、レーザー光の反射防止
・スパッタ―の再付着防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)の型番027539のページです。 型番027539に関する仕様情報を記載しております。
レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)
青ニス除去剤(420ml)
溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)
亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)
中和剤
ステンレス用表面処理剤 ステンアップ (弱酸性電解液)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マイト工業ジェイ・インターナショナル
通常価格2,9007005,2001,30010,293 -9,816 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目〜4日目
商品タイプその他その他その他その他その他焼け取り剤
商品タイプ詳細ドロス付着防止剤ケガキ塗料専用除去剤溶接補助剤亜鉛末防食塗料--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト