17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 No.6(左手) 1628

牛床革手袋 No.6(左手)【2個入り】

通常単価(税別)
1,147
税込単価
1,262
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・土木、建築、ハードな作業に。

  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    床革
  • 詳細タイプ
    左手
  • トラスココード
    855-5170
  • JANコード
    4952558162807
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 縫い方
    背縫い
  • グレー
  • 内容量
    2枚

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

型番:

1628
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

商品仕様

型番サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)厚さ(mm)
1628L25248.51.5

耐熱性・耐久性に優れています。

1628の仕様・寸法情報

商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
床革
詳細タイプ
左手
トラスココード
855-5170
JANコード
4952558162807
質量(g)
200
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8.5
縫い方
背縫い
グレー
内容量
2枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1628

内容量

最小発注数量
2枚
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.6(左手)の型番1628のページです。 型番1628に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 No.6(左手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 No.6(左手)
牛床革手袋 ジャスト小さめ
牛床革手袋 オイル331(内綿付)
牛床革手袋 オイル88 甲帆布
牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)
袖なし背縫い革手袋 60-SH
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,1478261,2828631,302752
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズLMフリーフリーフリーフリー
革手袋種類床革床革床革床革床革床革
詳細タイプ左手-----
トラスココード855-5170378-7168422-7174422-7140422-7247422-7131

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト