17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP

通常単価(税別)
24,830
税込単価
27,313
通常出荷日:1日目

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具

  • インサートを確実に保持するV 形状ポケットが高精度加工を実現
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 特長-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 特長-2

8 mm 角

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 特長-3

10 mm 角

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 特長-4

12 mm 角

隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 隣接工具に干渉しないスリムシャンク設計

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 外形図-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 外形図-2

右勝手

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 外形図-3

左勝手

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝入れ

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 推奨切削条件表-1

ねじ切り

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

勝手

刃先距離

(mm)

クランプねじ

最小発注数量
7.19
CSTB-2.5L054DR
1個
4.19
CSTB-2.5L054DL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,830
( 27,313 )
1日目
24,830
( 27,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格24,83023,66020,99036,960 -18,98019,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)0.5~10.5~10.33~33~51~31~3
最大溝深さ(mm)2.5~42.5~43.5425.314.5
ホルダ角度(°)0009000
タイプ一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)一体型一体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト