ツール用品技術窓口
タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ。
DTX 形(2 コーナ)


多機能タイプ
低抵抗と刃先強度を両立
外径・内径・端面の溝入れ・横送りまで
こなす多機能インサート
CW = 2 - 8 mm


DTX
溝入れ加工に最適。側面切れ刃のブレーカ幅が狭く、横送り加工における低送り域で切りくず処理良好

AH6235

AH6235 [P][M][K]
外径溝入れ、突切り、横送り
![タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ [P]炭素鋼(S45C) DTX4-040](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223304107349/223304107349_009_20230913143356.jpg)
![タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ [M]ステンレス鋼(SUS304) DTX4-040](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223304107349/223304107349_008_20230913143356.jpg)
![タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ 溝入れ、突切り 炭素鋼(S45C)[P]](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223304107349/223304107349_007_20230913143356.jpg)
![タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ 溝入れ、突切り ステンレス鋼(SUS304)[M]](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223304107349/223304107349_006_20230913143356.jpg)

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

内径溝入れ/ 端面溝入れ


インサート適応領域

材種選択システム

安全上の注意点
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,270円 ( 2,497円 ) | 1日目 |
2,430円 ( 2,673円 ) | 1日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 1日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 1日目 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ
5通常価格(税別):859円~

イスカル
セルフグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ
4.5通常価格(税別):963円~

京セラ
KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
5通常価格(税別):1,932円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・GYホルダ用チップ
4.5通常価格(税別):938円~

タンガロイ
タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
0通常価格(税別):850円~

京セラ
KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
0通常価格(税別):780円~

イスカル
イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ
5通常価格(税別):7,285円~

京セラ
京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
4通常価格(税別):1,557円~

イスカル
カットグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ
0通常価格(税別):1,218円~