ツール用品技術窓口

確定しました

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形

通常単価(税別)
11,471
税込単価
12,618
通常出荷日:1日目

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

型番:

VFM250L07.5R04I06S10-AH715
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFM250L07.5R04I06S10-AH715の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / その他
仕上げ区分
その他
取付け方法
ねじ込み式
外径(D)(φ)
25
全長 (L)(mm)
8.55
有効切れ刃長(Ad)(mm)
7.5
総刃数(枚)
6
ねじれ角(°)
10
締付トルク(N・m)
28
スパナ
KEYV-T50L
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼
材種
AH715
寸法 RE(mm)
0.4
適用シャンク径(mm)
15.3
仕上げ区分詳細
荒~仕上げ加工
接続ねじサイズ(CRKS)
S10
用途
肩削り
-
-

商品情報

製品特長・仕様

スクエアヘッド第一推奨、汎用不等リード・不等分割

工具交換時間を大幅短縮!!
抜群の刃先位置再現性
機械のダウンタイムを劇的に短縮。
刃先交換のみで手間要らず。
テーパ+端面の二面拘束で、高い再現性と精度を維持。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 工具交換時間を大幅短縮!!
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 抜群の刃先位置再現性

耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した 「トリプルNano テクノロジー」コーティングを採用。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

新しい平面加工用ヘッド

さらい刃を有するVFM 形は、ソリッドエンドミルよりも優れた加工面品位を提供。

外形図

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 外形図

APMX = 最大切込み
CRKS = 接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

平面加工

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 推奨切削条件表

適用被削材

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 適用被削材

選定サポート情報

外観形番接続ねじ
サイズ
対応ヘッド形番トルク
(N.m)
Torx®ビット用ソケットヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 TorxRビット用ソケットBIT-SOCKET-T20-DRIVES05, S06VFM120, VTB135,
VTB160W2.00,
VTB165W2.00
7, 10
BIT-SOCKET-T25-DRIVES06VFM160,
VTB160W3.00,
VTB160W4.00,
VTB165W3.00,
VTB165W4.00
10
BIT-SOCKET-T30-DRIVES08VTB19515
BIT-SOCKET-T40-DRIVES08, S10VFM200, VST277,
VTB225
15, 28
BIT-SOCKET-T50-DRIVES08, S10VFM250, VTB25015, 28

適応範囲

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 適応範囲

注意・禁止事項

注意事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロ-、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形 注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
VFM250L07.5R04I06S10-AH715
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,471
( 12,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形の型番VFM250L07.5R04I06S10-AH715のページです。 型番VFM250L07.5R04I06S10-AH715に関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VFM形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE-06形
チューリップSヘッド STLP形
マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径8-25mm)
マルチマスター MM...T05/T06/T08/T10/T12 (ヘッド径6-20mm)
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL
メーカータンガロイタンガロイダイジェットイスカルイスカルオーエスジー
通常価格11,4717,64134,1199,1847,988 -11,265 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
加工用途平面 / その他側面その他 / 曲面平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他
仕上げ区分その他その他粗・中粗加工その他その他粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
外径(D)(φ)2510201212-
全長 (L)(mm)8.55133816.516.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト