17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP

通常単価(税別)
24,46028,550
税込単価
26,90631,405
通常出荷日:1日目

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ステップヘッド形シャンクを拡充

荒加工後にワークをガイドブッシュ内に戻すことなく仕上げ加工が可能。

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 荒加工後にワークをガイドブッシュ内に戻すことなく仕上げ加工が可能。

ねじ切り加工時のガイドブッシュ内への切りくず入り込み対策に有効。

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP ねじ切り加工時のガイドブッシュ内への切りくず入り込み対策に有効。

外形図

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 外形図-1

図1

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 外形図-2

図2

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ボールねじ軸
シャンクQC-1216X-F15-CHP
ヘッドQC12-STCR18-CHP
インサートTCT18FR-60A-005
材種SH725
被削材S55C
高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)60
送り : f (mm/rev)1(ピッチ)
加工形態ねじ切り加工(M12 x 1)
切削油不水溶性切削油
結果高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 使用事例-2
ステップヘッド形シャンクにより、ワークの引戻し時に発生する切りくずのガイドブッシュへの入り込みが無くなり、形状不良を抑制した。

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

最小発注数量
65
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,460
( 26,906 )
1日目
28,550
( 31,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック ストレートタイプ
頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形
TungMeister用シャンク VSSD
頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ
メーカータンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットタンガロイダイジェット
通常価格24,460-109,956 -38,070 -30,222 -8,400 -35,309 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目1日目在庫品1日目〜
加工用途その他平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面平面 / 側面 / その他側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 面取り / その他
仕上げ区分仕上げ加工その他その他仕上げ加工-仕上げ加工
取付け方法シャンクタイプねじ込み式ねじ込み式シャンクタイプシャンクタイプシャンクタイプ
加工用途詳細突切り、倣い、後挽き、溝入れ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング