ツール用品技術窓口
【特長】・多刃仕様による高送り・高能率加工・切れ味と仕上げ面を高次元で両立・返り・バリが激減
詳細を確認


単位:mm
| 型番 | ツールNo. | 先端径 DC | 大端径 DCX | 全長 LF | 刃長 APMX | シャンク径 DCON | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-HSCM-P-2X45X6X5F | 9200246 | 2 | 6 | 50 | 2 | 6 | 5 |
| HY-HSCM-P-3X45X8X6F | 9200248 | 3 | 8 | 60 | 2.5 | 8 | 6 |
| HY-HSCM-P-3X45X10X6F | 9200250 | 3 | 10 | 70 | 3.5 | 10 | 6 |
| HY-HSCM-P-3X45X12X6F | 9200252 | 3 | 12 | 75 | 4.5 | 12 | 6 |
■ 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM
| 被削材 | 一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄 SS400、S50C、FC250 (~750N/mm2) | 合金鋼・工具鋼 SCM、SKT、SKS、SKD (~30HRC) | 調質鋼・プリハードン鋼(快削) SKT、SKD、NAK55、HPM1 (30~38HRC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 100~150m/min | 60~110m/min | 35~65m/min | ||||||
| 大端径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) |
| 6 | 6630 | 1160 | 0.035 | 4500 | 450 | 0.02 | 2650 | 265 | 0.02 |
| 8 | 5000 | 1200 | 0.04 | 3380 | 510 | 0.025 | 2000 | 300 | 0.025 |
| 10 | 4000 | 1200 | 0.05 | 2700 | 485 | 0.03 | 1600 | 290 | 0.03 |
| 12 | 3315 | 1200 | 0.06 | 2250 | 470 | 0.035 | 1330 | 280 | 0.035 |
| 切込深さ | ![]() | ![]() | |||||||
| 被削材 | アルミニウム合金 AC4D | ステンレス鋼 SUS304 | 耐熱合金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 200~350m/min | 50~100m/min | 25~50m/min | ||||||
| 大端径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 刃当り送り (mm/t) |
| 6 | 14600 | 2920 | 0.04 | 4000 | 700 | 0.035 | 2000 | 200 | 0.02 |
| 8 | 10950 | 2950 | 0.045 | 3000 | 720 | 0.04 | 1500 | 225 | 0.025 |
| 10 | 8750 | 2880 | 0.055 | 2400 | 720 | 0.05 | 1200 | 215 | 0.03 |
| 12 | 7300 | 2850 | 0.065 | 2000 | 720 | 0.06 | 1000 | 210 | 0.035 |
| 切込深さ | ![]() | ![]() | |||||||
1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
3.上記の推奨切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
4.不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
5.びびりや振動を生ずる場合は切込み回数を数回に分けて下さい。
被削材対応表
| 製品記号被削材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | チタン合金 | 耐熱合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリハードン鋼 | 工具鋼 | 焼き入れ鋼 | ダクタイル鋳鉄 | |||||
| ~40HRC | ~45HRC | ~35HRC | ~350HB | |||||
| W-HSCT-P ・WLS-HSCT-P | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| W-HSCT-N ・WLS-HSCT-N | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HSCT-P ・LS-HSCT-P | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| HSCT-N ・LS-HSCT-N | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HY-HSCM-P | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| HY-QCC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HY-BCC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◎=Best ○=Good
■ ハイプロ面取り工具シリーズ選定表
| 穴面取り | 隅面取り | 裏面取り | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 面取り用超硬エンドミル | 3枚刃 | WXL コート | W-HSCT-P WLS-HSCT-P ポジタイプ | ○ | ◎ | ◎ | - | - |
| W-HSCT-N WLS-HSCT-N ネガタイプ | ||||||||
| ノンコート | HSCT-P LS-HSCT-P ポジタイプ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| HSCT-N LS-HSCT-N ネガタイプ | ||||||||
| 多刃 | WXL コート | HY-HSCM-P ポジタイプ | - | ◎ | ◎ | - | - | |
| 面取り用超硬 Qボールエンドミル | WXL コート | HY-QCC | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| 裏面取り用超硬エンドミル | WXL コート | HY-BCC | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| コーティング 3枚刃カウンターシンク | FX コート | FX-MG-CS | ◎ | - | - | - | - | |
| V コート | V-UCS | |||||||
◎=Best ○=Good
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,114円 ( 11,125円 ) | 1日目 |
12,549円 ( 13,804円 ) | 1日目 |
16,486円 ( 18,135円 ) | 1日目 |
18,331円 ( 20,164円 ) | 1日目 |
【特長】
・多刃仕様による高送り・高能率加工
・切れ味と仕上げ面を高次元で両立
・返り・バリが激減

オーエスジー
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~

ミスミ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.5通常価格(税別):5,210円~