ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP

通常単価(税別)
40,380
税込単価
44,418
通常出荷日:1日目

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC16-JSWL2XR04-Y-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC16-JSWL2XR04-Y-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 後引き
適合チップ形状
W(六角形)
適合チップ逃げ角
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
04
勝手
切込み角
L2:95°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク材質
適合チップ
WXGU0403□L□
クランプねじ
SR34-514
スパナ
T-7F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2mm
推奨締付けトルク(N・m)
0.9

商品情報

外形図

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号 L2

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 外形図-2

オフセットなし
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 部品

Y 軸ヘッドのオフセット寸法表

 J-SERIES
J シリーズ
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-1
MINIFORCETURN
ミニ・フォース・ターン
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-2
TETRAMINICUT
テトラ・ミニ・カット
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-3
ヘッド形番QC16-JSCL2CR09-Y-CHP
QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP
QC16-JSWL2XR04-Y-CHP
QC16-JSDJ2XR07-Y-CHP
QC16-PTL2NR16-Y-CHP
QC16-STCR/L18-Y-CHP
DISTX
ゲージ面と刃先間のオフセット寸法
0.3 mm (Ref.)2.8 mm (Ref.)6.5 mm (Ref.)

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-4
DISTX:ゲージ面と刃先間のオフセット寸法

注意・禁止事項

サブスピンドル使用上の注意

  • 突切り時の隣接工具への干渉について
使用する突切り工具がModuMini-Turn ではない場合、工具全幅寸法(OAW) によって、隣接するModuMini-Turnとサブスピンドルが干渉する場合があります。その際は突切り位置を調整してください。
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 突切り時の隣接工具への干渉について

干渉発生例

Y軸ヘッド使用上の注意

  • 加工手順
通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 加工手順通常(X 軸)の加工
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 加工手順Y 軸加工
プログラム例
(1)T0200 ........................ ツール呼び出し
(2)G00 X13.0 Z0 T2 ....... バイト位置決め
(3)G01 X10.0 F0.1 ......... 外径切込み
(4)Z5.0 F0.05 ................. 外径旋削
(5)X13.0 ......................... 工具戻し
(6)G00X20.0 .................. 工具退避
プログラム例
(1)T0200 ........................ ツール呼び出し
(2)G00 Y13.0 Z0 T2 ....... Y 軸移動
(3)X0 .............................. バイト位置決め
(4)G01 Y10.0 F0.1 ......... 外径切込み
(5)Z5.0 F0.05 ................. 外径旋削
(6)Y13.0 ......................... 工具戻し
(7)G00X20.0 .................. 工具退避
注) (2)Y 軸移動を行ってから、(3) X 軸移動(バイト位置決め)を行ってください。
  • ツール交換時の後退位置
  • 刃物台へのシャンク取付位置
Y 軸ヘッドは、他ヘッドよりもホルダ端面が下方に飛び出ます。
ホルダ突出し量に注意して後退位置を設定してください。
適切な工具使用のために、刃物台とヘッドは接触させないでください。
シャンク取付けの際は、刃物台の底面からシャンク取付け面が0.5 mm 以上飛び出すように、取付け高さを設定してください。
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP ツール交換時の後退位置
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP 刃物台へのシャンク取付位置
  • 加工可能外径

Y 軸ヘッドを使用する際、その位置や向きにより加工できるワークの径に変化が生じる可能性があります。Y 軸加工時には工具のワーク衝突や破損を防ぐため、下記を参考に加工可能外径の確認をお願いします。

注)下記例は全て工具の刃先位置が揃っていることを前提にした参考例となります。

[A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合

例)Y 軸工具が刃物台の一番端にある場合

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP [A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合

[B]Y 軸ヘッドの送り方向に工具が隣接する場合

B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-1

Db 計算方法
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-2

例)工具間距離が19 mm の場合
     Db = 19 - 2 = φ17 mm

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-3

注)すくい面側にノズルがあるヘッドが隣接する場合、ワークと干渉する可能性があります。
     Y 軸ヘッドとノズル付き工具が隣接する場合は干渉を確認の上、加工を実施してください。

B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-1

Db 計算方法
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-2

ヘッド幅寸法(H2)、シャンク幅(B) は各形番の寸法表をご確認ください。

例)・工具間距離が 19 mm
     ・隣接工具にQC16-JSDJ2CR11-Y-CHP を使用する場合(H2 = 18.7 mm, B = 16 mm)
     Db = 19 - (18.7 - 16) - 2 = φ14.3 mm

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-3

隣接工具にModuMini-Turn Y 軸ヘッドを使用する場合のDb 換算表

ヘッド形番工具間距離
(mm)
H2
(mm)
シャンク幅
B
(mm)
加工可能外径
Db
(mm)
QC16-JSCL2CR09-Y-CHP191616φ17.9 *
QC16-JSWL2XR04-Y-CHP1616φ18.5 *
QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP18.716φ14.3
QC16-JSDJ2XR07-Y-CHP1616φ17
QC16-PTL2NR16-Y-CHP18.716φ14.3
QC16-STCR/L18-Y-CHP18.616φ14.4
QC16-STOPPER-16φ27.5

* 計算上の加工可能最大径は17.0 mm です。

型番リスト

表示件数
型番
QC16-JSWL2XR04-Y-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,380
( 44,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHPの型番QC16-JSWL2XR04-Y-CHPのページです。 型番QC16-JSWL2XR04-Y-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-Y-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2XR-Y-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-Y-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC16-JSCL2CR-Y-CHP
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSWL2XR-Y
高圧クーラント対応Y軸加工用レバーロック式ヘッド QC16-PTL2NR-Y-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格40,38040,38040,38040,38017,16040,380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 端面外径 / 後引き
適合チップ形状W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ポジ7°(C)ポジ7°(C)ISO規格外ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長040711090416
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト