ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHP

通常単価(税別)
38,460
税込単価
42,306
通常出荷日:1日目

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC16-JSWL2XR04-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC16-JSWL2XR04-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 後引き
適合チップ形状
W(六角形)
適合チップ逃げ角
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
04
勝手
切込み角
L2:95°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク材質
適合チップ
WXGU0403□L□
クランプねじ
SR34-514
スパナ
T-7F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2mm
推奨締付けトルク(N・m)
0.9

商品情報

外形図

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号 L2

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHP 外形図-2

オフセットなし
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHP 部品

型番リスト

表示件数
型番
QC16-JSWL2XR04-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,460
( 42,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHPの型番QC16-JSWL2XR04-CHPのページです。 型番QC16-JSWL2XR04-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR-CHP
スクリューオン式ヘッド QC16-JSWL2XR
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSVJ2XR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSWL2XR04-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2XR07-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格38,46012,79038,46034,64038,46038,460
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状W(六角形)W(六角形)V(35°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長040409040711
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト