ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP

通常単価(税別)
41,136
税込単価
45,250
通常出荷日:1日目

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC16-JSDJ2CR11-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC16-JSDJ2CR11-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 後引き
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長
11
勝手
切込み角
J2:93°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
シャンク材質
適合チップ
DC□11T3□
クランプねじ
CSTB-4SD
スパナ
T-8F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2mm
推奨締付けトルク(N・m)
1.2

商品情報

外形図

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号J2

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP 外形図-2

オフセットなし
本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ねじ
シャンクQC-1616X-CHP
ヘッドQC16-JSDJ2CR11-CHP
インサートDCGT11T302N-JS
材種AH725
被削材SUS304
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)80
送り : f (mm/rev)0.05
加工形態外径加工
切削油不水溶性切削油
結果高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP 使用事例-2
ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間を83%短縮した。

選定サポート情報

部品

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP 部品

型番リスト

表示件数
型番
QC16-JSDJ2CR11-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,136
( 45,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHPの型番QC16-JSDJ2CR11-CHPのページです。 型番QC16-JSDJ2CR11-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSCL2CR-CHP
スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2XR07-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSDJ2CR07-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格41,13641,13613,71041,13631,035 -37,044
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 倣い外径
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ISO規格外ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長11091107-07
勝手-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト