17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
13,060
税込単価
14,366
通常出荷日:1日目

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレーカに改良。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 12.7 mm、D1: 5.16 mm、S: 4.76 mm

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名自動車部品(シャフト)
インサート4QS-CNGG120408-HF
材種BXA20
被削材SCr420 (40 - 55HRC)
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)140
送り : f (mm/rev)0.22
切込み : ap (mm)0.3 x 3 パス
切削油湿式
結果タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
他社品は加工初期から切りくず処理が出来ず、寿命が短かった。一方、HFチップブレーカは安定した切りくず処理が可能だった。また、他社品より2倍の長寿命を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
2個
1.2
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,060
( 14,366 )
1日目
13,060
( 14,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレーカに改良。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,06013,06011,030 -11,030 -11,5909,640 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途中切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削-
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト