17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO

通常単価(税別)
26,52041,790
税込単価
29,17245,969
通常出荷日:1日目

ソリッド・マイスターシリーズ、曲面仕上げ加工に適したバレルタイプ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

R の大きな切れ刃で、仕上げ加工に於て圧倒的な高能率加工を実現

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO R の大きな切れ刃で、仕上げ加工に於て圧倒的な高能率加工を実現

SOLIDMEISTERバレルタイプとボールタイプとの比較

カスプ高さが同等のとき
ピッチが同等のとき
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO カスプ高さが同等のとき
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO ピッチが同等のとき
加工能率アップ!
バレルタイプはボールタイプよりもR の大きな切れ刃でピッチが大きくなるため、パスの削減が可能です。
良好な加工面
バレルタイプはボールタイプよりもカスプ高さが小さいため、優れた加工面品位を実現します。

バレル
壁面の形状加工に最適

TEBO...(ショートタイプ)

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO TEBO...(ショートタイプ)

外形図

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO 外形図

APMX = 最大切込み

推奨切削条件

推奨切削条件表

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO 推奨切削条件表

選定サポート情報

カスプ高さとピッチ

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-1
H: カスプ高さ
p: ピッチ
PRFRAD: 切れ刃の曲率半径

カスプ高さ(H) からピッチ(p) を決める場合4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-2

型番PRFRAD(mm)H (mm)
0.0010.0020.0030.0040.0050.01
TEBO080A4-10/20.0-R250R12501.422.42.83.24.5
TEBO100A4-11/20.0-R250R22501.422.42.83.24.5
TEBO120A4-12/20.0-R250R32501.422.42.83.24.5
TEBO080A4-25/7.4-R90R1900.81.21.51.71.92.7
TEBO120A4-27/9.2-R85R2850.81.21.41.61.82.6
TEBL080A4-05R15R0.75-63160.40.50.60.70.81.1
TEBL100A6-07R20R1-72200.40.60.70.80.91.3
TEBL120A6-09R25R1-83250.40.60.80.911.4

ピッチ(p) からカスプ高さ(H) を決める場合4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-3

型番PRFRAD(mm)p (mm)
0.50.7511.251.51.75
TEBO080A4-10/20.0-R250R12500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO100A4-11/20.0-R250R22500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO120A4-12/20.0-R250R32500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO080A4-25/7.4-R90R1900.00030.00080.00140.00220.00310.0043
TEBO120A4-27/9.2-R85R2850.00040.00080.00150.00230.00330.0045
TEBL080A4-05R15R0.75-63160.0020.00440.00780.01220.01760.0239
TEBL100A6-07R20R1-72200.00160.00350.00630.00980.01410.0191
TEBL120A6-09R25R1-83250.00130.00280.0050.00780.01130.0153

注意・禁止事項

5 軸加工機で使用する場合
3 軸加工機で使用する場合
工具軸を傾斜し加工することでバレルR 部を使用し、勾配面がピッチを大きく加工できます。
更に先端R 部を使用することで加工段差の少ない切削が可能です。
バレルR 部を使用し、立ち壁に近い勾配面をピッチを大きく加工できます。但し、底部(隅部)等は別工具で加工する必要があります。
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO 5 軸加工機で使用する場合
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO 3 軸加工機で使用する場合

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
10
1
8
8
63
1個
4
11
2
10
10
72
1個
6
12
3
12
12
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,520
( 29,172 )
1日目
34,290
( 37,719 )
1日目
41,790
( 45,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソリッド・マイスターシリーズ、曲面仕上げ加工に適したバレルタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル
VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)
C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格26,520-27,830 -22,334 -13,892 -12,812 -12,675 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜4日目4日目3日目〜
加工用途(加工形状)曲面曲面側面 / 溝側面 / 溝曲面 / R溝側面 / 溝 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタンアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト