ツール用品技術窓口

ポータブル型ニオイセンサMINI

通常単価(税別)
127,562
税込単価
140,318
通常出荷日:11日目

【特徴】手軽に、簡単に、ニオイを測定。独自のセンサ:無臭ガスに反応しにくく、繰返し再現性に優れた独自の...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    約300(電池含む)
  • 表示方法
    LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
  • 測定対象
    各種香気・臭気成分
  • 使用温湿度範囲
    温度0~40℃、湿度10~80%RH(結露なきこと)
  • 測定原理
    高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
  • 測定(検知)範囲
    000~999
  • 繰返し再現性
    測定値±5%1digit(同一条件下にて)
  • 応答時間
    90%応答 20秒以内(校正臭気にて)
  • データメモリ容量
    最大18,000データ
  • 保管温湿度範囲
    温度-10~50℃、湿度 最大80%RH以下(結露なきこと)
  • 外部出力
    アナログ出力、000~999に対しDC0から0.999V(表示1に対し1mV)
  • 標準付属品
    ドレンフィルタ、単3アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント(10枚)1セット
  • 採取方式 (ml/min)
    自動吸引式 吸引流量350±100
  • 外形寸法 (mm)
    W60×H140×D40(突起部除く)
  • 連続使用時間
    10時間(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
  • 電源
    単3アルカリ乾電池3本/(オプション)専用ACアダプタ(AC100~240V)

型番:

XP-329M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP-329Mの仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
その他
質量(g)
約300(電池含む)
表示方法
LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
測定対象
各種香気・臭気成分
使用温湿度範囲
温度0~40℃、湿度10~80%RH(結露なきこと)
測定原理
高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
測定(検知)範囲
000~999
繰返し再現性
測定値±5%1digit(同一条件下にて)
応答時間
90%応答 20秒以内(校正臭気にて)
データメモリ容量
最大18,000データ
保管温湿度範囲
温度-10~50℃、湿度 最大80%RH以下(結露なきこと)
外部出力
アナログ出力、000~999に対しDC0から0.999V(表示1に対し1mV)
標準付属品
ドレンフィルタ、単3アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント(10枚)1セット
採取方式(ml/min)
自動吸引式 吸引流量350±100
外形寸法(mm)
W60×H140×D40(突起部除く)
連続使用時間
10時間(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
電源
単3アルカリ乾電池3本/(オプション)専用ACアダプタ(AC100~240V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-329M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,562
( 140,318 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
手軽に、簡単に、ニオイを測定。
独自のセンサ:無臭ガスに反応しにくく、繰返し再現性に優れた独自のセンサを搭載しています。
小型・軽量・コンパクト:重さ約300gと小型・軽量設計で持ち運びに便利です。
エコ設計:新コスモス電機社製品の従来品より1本少ない単3アルカリ乾電池3本で、連続使用時間は2時間のびて10時間(常温常湿にて)。環境に配慮した設計です。
簡単操作:ベース調整のみで簡単に測定が開始できます。
ピークホールド機能:常に測定のピーク値(最大値)を表示する機能。変動するニオイの強さを測定する際に便利です。
【用途】
脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツ-ルや環境管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型ニオイセンサMINIの型番XP-329Mのページです。 型番XP-329Mに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル型ニオイセンサMINIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル型ニオイセンサMINI
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
酸素・一酸化炭素計
個人ばく露濃度計 XV-389
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格127,562263,000159,000104,00076,000247,000
通常出荷日11日目19日目19日目19日目19日目19日目
対象ガスその他-酸素酸素 / 一酸化炭素その他一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他
商品タイプその他ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
質量(g)約300(電池含む)460.000460.00082.00062.0001300.0
表示方法LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)-----
測定対象各種香気・臭気成分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト