17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,619
税込単価
1,781
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・微小切削条件で抜群の切りくず処理性能・傾斜切れ刃と側面部の高い突起設計により切込みが変動する...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
  • 切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断
  • 外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ

特長

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

外形図

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

ポジティブタイプ  G級

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブタイプ  G級

適用領域

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
AC1030U
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
AC5025S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
AC1030U
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
AC5025S
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
1日目
1,619
( 1,781 )
2日目
1,619
( 1,781 )
2日目
1,619
( 1,781 )
1日目
1,619
( 1,781 )
1日目
1,619
( 1,781 )
2日目
1,619
( 1,781 )
1日目
1,619
( 1,781 )
2日目
1,619
( 1,781 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小切削条件で抜群の切りくず処理性能
・傾斜切れ刃と側面部の高い突起設計により切込みが変動する加工で切りくずを制御

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・ CCGT09T3-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCGT11T3-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・ CCGT0602-FF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCGT0702-FF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格1,6191,873 -1,2015,0601,101 -1,353
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目2日目
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~軽切削仕上げ切削仕上げ~軽切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~軽切削
材種(母材)超硬超硬超硬CBNサーメット超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト