17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)

通常単価(税別)
34,92646,771
税込単価
38,41951,448
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大栓側(G2)に取り付けて液体を取り出します。...

詳細を確認
  • 材質
    金属
  • 詳細タイプ
    ドラム缶用コック
  • 適合缶
    ドラム缶
  • 取付口金寸法
    G2
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ステンレスを腐食させる液体には使用できません。SUS・フッ素を腐食させる液体には使用できません。真鍮・鉄を腐食させる液体や高粘度液体には使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エア抜きバルブ(DMA-5)についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドラム缶からの液体の小分けにサーバーのように取り出せる便利な蛇口
口金にはめ込むだけの簡単装着

特長
●缶を横置きにし、自重で液を小分けにする仕組み

メリット
●高粘度液体にも対応(DMNタイプ)
●使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能

(ドラム缶用)DMシリーズ 仕様表

ドラムコック  仕様表

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。

外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 使用液体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合流体

  • 幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 材質詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用液体

JANコード

トラスココード

適合流体

(mm)

全長

(mm)

材質詳細

質量

(g)

内容量

最小発注数量
高粘度オイル・灯油・軽油・溶剤・水
4523606900131
828-9852
高粘度オイル
75
132
接液部:ステンレス(SUS304)/パッキン:テフロン
915
1台
1個
低・中粘度オイル・灯油・軽油・ガソリン・洗剤
4523606900117
828-9850
低粘度オイル
92
112
接液部:真鍮、ステンレス(SUS304)/パッキン:NBR
880
1台
1個
低粘度溶剤・水
4523606900124
828-9851
溶剤・水
77
130
接液部:ステンレス(SUS304)/パッキン:テフロン
860
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,771
( 51,448 )
1日目
34,926
( 38,419 )
1日目
43,587
( 47,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格(200L)ドラム缶を横向けに倒し、大栓側(G2)に取り付けて液体を取り出します。
・揮発性の高い液体や臭いの強い液体を取り扱われる場合にはエア抜きバルブ(DMA-5)とセットで使用してください。
【用途】
・ドラム缶から液体の小分けに。

ご注意

  • ステンレスを腐食させる液体には使用できません。SUS・フッ素を腐食させる液体には使用できません。真鍮・鉄を腐食させる液体や高粘度液体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)
SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)
SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)
缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)
ペール缶用ふた (バンドタイプ用)
サンペールK#50 本体/フタ2型
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムエスコ三甲
通常価格34,926-45,611 -17,1285,296 -2,8701,321 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
材質金属金属金属金属金属プラスチック
詳細タイプドラム缶用コックドラム缶用コックエア抜きバルブ---
適合缶ドラム缶ドラム缶ドラム缶---
取付口金寸法G2G2G3/4---
内容量1台1台1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト