17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDc2(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCSFMS

  • 寸法 CBDP(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCONMS(mm)

    ~mm
  • 寸法 KWW(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW

通常単価(税別)
40,88159,510
税込単価
44,96965,461
通常出荷日:1日目

耐びびり性に優れる高送り加工用ボアタイプカッタ、片面仕様、4コーナタイプ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

モジュラタイプと、工具径Φ63 まで拡充!
さらに、耐びびり性に優れる標準刃数ボディを追加!

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 特長

性能・試験情報

工具寿命の比較

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 工具寿命の比較-1
[M]
カッタ:TXSW09M050B22.0R07 (Φ50 mm、z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 120 m/min
刃当り送り:fz = 0.8 mm/t
切込み:ap = 0.8 mm
切削幅:ae = 32 mm
刃数:1
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、2 倍の工具寿命を実現
 
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 工具寿命の比較-2
[M]
カッタ:TXSW09M050B22.0R07 (Φ50 mm、z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材:SUS630 (40HRC)
切削速度:Vc = 100 m/min
刃当り送り:fz = 0.6 mm/t
切込み:ap = 0.8 mm
切削幅:ae = 32 mm
刃数:1
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、2.4 倍の工具寿命を実現
 
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 工具寿命の比較-3
[S]
カッタ:TXSW09M050B22.0R07 (Φ50 mm、z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材:Ti-6Al-4V (42HRC)
切削速度:Vc = 60 m/min
刃当り送り:fz = 0.7 mm/t
切込み:ap = 0.8 mm
切削幅:ae = 32 mm
刃数:1
切削油:湿式
使用機械:立形 M/C、BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、3.2 倍の工具寿命を実現
 
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 工具寿命の比較-4
[S]
カッタ:TXSW09M050B22.0R07 (Φ50 mm、z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM AH8015、SWMT0904UER-MM AH8015
被削材:Inconel718 (40HRC)
切削速度:Vc = 40 m/min
刃当り送り:fz = 0.4 mm/t
切込み:ap = 0.8 mm
切削幅:ae = 32 mm
刃数:1
切削油:湿式
使用機械:立形 M/C、BT50

AH8015 材種とUER 刃形の採用により、2.2 倍の工具寿命を実現
 
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 工具寿命の比較-5
[H]
カッタ:TXSW09M050B22.0R07 (Φ50 mm、z = 7)
インサート:SWMT0904ZER-MM AH8015、SWMT0904UER-MM AH8015
被削材:SKD61 (52HRC)
切削速度:Vc = 80 m/min
刃当り送り:fz = 0.5 mm/t
切込み:ap = 0.8 mm
切削幅:ae = 32 mm
刃数:1
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C、BT50

AH8015 材種とUER 刃形の採用により、1.5 倍の工具寿命を実現

外形図

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 外形図

GAMP = +3.8°、GAMF = -3.5°

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名鍛造金型
カッタTXSW09M050B22.0R07 (Φ50、z = 7、他社品:Φ50、z = 5)
インサートSWMT0904UER-MM
材種AH8015
被削材SKD61 (50HRC)
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 使用事例-1
切削条件切削速度:Vc (m/min)80
刃当り送り:fz (mm/t)0.5 ( 他社品:fz = 0.2)
切込み:ap (mm)0.5
切削幅:ae (mm)30
加工形態平面加工
切削油乾式
使用機械立型 M/C、BT50、22kW
結果高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 使用事例-2
低切込み角UER 型インサートにより高い刃当たり送りが適用できたことと、多刃ボディにより、加工能率が3.5 倍に向上した。
また、耐摩耗材種AH8015 により、工具寿命が2 倍に延長した。

推奨切削条件

適用被削材

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 適用被削材

選定サポート情報

部品

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW 部品

※推奨締付けトルク:CSPD-3=2.5N・m

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 φDc

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 ΦDc2

(mm)

寸法 DCSFMS

寸法 CBDP

(mm)

寸法 DCONMS

(mm)

寸法 KWW

(mm)

カッタ締付けボルト

最小発注数量
40
40
4
25
5.6
24
38mm
18
16
8.4
FSHM8-30H
1個
40
40
5
25
5.6
24
38mm
18
16
8.4
FSHM8-30H
1個
42
40
5
27
5.6
26
38mm
18
16
8.4
FSHM8-30H
1個
50
50
5
35
6.3
34
47mm
20
22
10.4
FSHM10-40H
1個
50
50
7
35
6.3
34
47mm
20
22
10.4
FSHM10-40H
1個
52
50
5
37
6.3
36
49mm
20
22
10.4
FSHM10-40H
1個
52
50
7
37
6.3
36
49mm
20
22
10.4
FSHM10-40H
1個
63
50
6
48
6.3
47
59mm
20
22
10.4
CM10X30H
1個
63
50
8
48
6.3
47
59mm
20
22
10.4
CM10X30H
1個
66
50
6
51
7
50
60mm
22
27
12.4
CM12X30H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,881
( 44,969 )
1日目
43,581
( 47,939 )
1日目
43,816
( 48,198 )
1日目
46,956
( 51,652 )
1日目
48,588
( 53,447 )
1日目
46,956
( 51,652 )
1日目
48,588
( 53,447 )
1日目
52,413
( 57,654 )
1日目
59,510
( 65,461 )
1日目
57,911
( 63,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐びびり性に優れる高送り加工用ボアタイプカッタ、片面仕様、4コーナタイプ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用ボアタイプカッタ TXSWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送り加工用ボアタイプカッタ TXSW
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ TPM16-SA
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA
高送り加工用カッタ HXN02R
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格40,881-43,170 -72,501 -170,090 -116,070 -26,691 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工----
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーねじ込み式
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1.51.51615.112.40.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト