ツール用品技術窓口
最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。
工具交換時間を大幅短縮!!
機械のダウンタイムを劇的に短縮。
刃先交換のみで手間要らず。

生産性90%アップ
抜群の刃先位置再現性
テーパ+端面の二面拘束で、高い再現性と精度を維持。


ヘッド交換精度
耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種 AH715
3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した 「トリプルNano テクノロジー」コーティングを採用。

VEE**-03...
汎用
キー溝加工用

APMX = 最大切込み
CRKS = 接続ねじサイズ
肩削り
VEH形, VEE形:3枚刃, VED / VEE形:4枚刃, VEE-A形, VEE-I形, VEE-R形, VED-R形, VEE-C形

VED / VEE形:6枚刃, VED / VEE形:8, 10枚刃, VED:7, 9枚刃

溝加工
VEH形, VEE形:3枚刃, VED / VEE形:4枚刃, VEE-A形, VEE-I形, VEE-R形, VEE-C形


適応範囲

スパナ
| 形状 | 形番 | 接続ねじサイズ | 締付トルク (N・m) | 対象アイテム |
|---|---|---|---|---|
![]() | KEYV-S05 | S04 | 4 | スクエア ボール ラジアス 穴あけ 面取り 座繰り バレル レンズ ブルノーズ 刃先交換式モジュラーヘッド |
| S05 | 7 | |||
| KEYV-S06 | S06 | 10 | ||
| KEYV-S08 | S08 | 15 | ||
| KEYV-S10 | S10 | 28 | ||
| KEYV-S12 | S12 | 28 | ||
| KEYV-W20 | S15 | 40 | ||
![]() | KS-24 | S21 | 110 | スクエア |
![]() | KEYV-177 | S06 | 10 | 溝加工 VST 形 ねじ切り VTR 形 |
| KEYV-217 | S08 | 15 | ||
![]() | KEYV-T20 | S05 | 7 | 溝加工 VTB 形 平面加工 |
| S06 | 10 | |||
| KEYV-T25 | S06 | 10 | ||
| KEYV-T30L | S08 | 15 | ||
| KEYV-T40L | S08 | 15 | 溝加工 VST 形、VTB 形 平面加工 | |
| S10 | 28 | |||
| KEYV-T50L | S08 | 15 | 溝加工 VTB 形 平面加工 | |
| S10 | 28 |
(注)スパナは、シャンクに付属していません。別途ご注文ください。
トルクレンチ
| 外観 | 形番 | 接続ねじ サイズ | 対応ヘッド形番 | トルク (N・m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸型 ヘッド用レンチ | ![]() | TM-WRENCH-6-05 | S05 | VEH, VED, VEE, VEE-I, VEE-R, VEE-C, VEE-A, VFX**-04/06, VRD, VBD-BG, VBE-BG, VBE-BGA, VDP, VDS, VCA, VBO, VBL, VBN, HPAV06-S | 7 |
| TM-WRENCH-8-06 | S06 | 10 | |||
| TM-WRENCH-10-08 | S08 | 15 | |||
| TM-WRENCH-13-10 | S10 | 28 | |||
| TM-WRENCH-16-12 | S12 | 28 | |||
| TM-WRENCH-20-15 | S15 | 40 | |||
安全上の注意点
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,305円 ( 8,036円 ) | 1日目 |
11,321円 ( 12,453円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型
0通常価格(税別):4,666円~

タンガロイ
TungMeister用シャンク VSSD
0通常価格(税別):8,985円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~