17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ エアリベッター用パーツ

通常単価(税別)
6,6828,859
税込単価
7,3509,745
通常出荷日:4日目

エビ印ファスニングツール用の交換部品(ジョーケースヘッド)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
ARMJCH品名:ジョーケースヘッド
適合機種:AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX
28g日本
R1A1JCH品名:ジョーケースヘッド
適合機種:R1A1、R1B1
26g日本

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
4963202098397
215-2802
28
AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX
1個
4963202098519
215-2792
26
R1A1、R1B1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,859
( 9,745 )
4日目
6,682
( 7,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

エビ印ファスニングツール用の交換部品(ジョーケースヘッド)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エビ エアリベッター用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビ エアリベッター用パーツ
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアリベッター(スタンダードタイプ)
リベッター用ノーズピース M用
リベッター用ノーズピース H用
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格6,682-6,028121,94465,889 -1,4072,809
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品--
品名ジョーケースヘッドリベッター用ノーズピース(Sボルト用)--リベッター用ノーズピースリベッター用ノーズピース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト