17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ リベッター用ジョー

エビ リベッター用ジョー

通常単価(税別)
5,4067,719
税込単価
5,9478,491
通常出荷日:4日目

【特長】・三爪は、三方よりリベットを挟み込むため、二爪と異なり、安定的にリベッター中心部で真直ぐに引く...

詳細を確認

ご注意

  • 初めてお使いになる場合は、専用のジョープッシャー等が必要になりますので、エビ リベッター用ジョー NO.3(大)セットをお買い求め下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
J3L三爪ジョー大1組
適用機種:AR2000H、AR2000HV、AR021EX、AR011H、AR021H、R1A2
15g日本
J3LSET三爪ジョー大1組、ジョープッシャー1本、ジョープッシャースプリング1本
適用機種:AR2000H、AR2000HV、AR021EX、AR011H、AR021H、R1A2
23g日本
J3MSET三爪ジョー中1組、ジョープッシャー1本
適用機種:AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M、R1A1、R1B1
18g日本

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

セット内容

最小発注数量
4963202088909
826-4503
15
AR2000H、AR2000HV、AR021EX、AR011H、AR021H、R1A2
三爪ジョー大1組
1個
4963202088947
826-4504
23
AR2000H、AR2000HV、AR021EX、AR011H、AR021H、R1A2
三爪ジョー大1組、ジョープッシャー1本、ジョープッシャースプリング1本
1個
4963202088862
826-4506
18
AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M、R1A1、R1B1
三爪ジョー中1組、ジョープッシャー1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,406
( 5,947 )
4日目
7,719
( 8,491 )
4日目
5,800
( 6,380 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三爪は、三方よりリベットを挟み込むため、二爪と異なり、安定的にリベッター中心部で真直ぐに引くことができ、リベット締結作業の安定性がよくなります。
・耐久性が高く、特にステンレスのリベットをよくご使用される方におすすめです。
【用途】
・適用機種:AR2000H、AR2000HV、AR021EX、AR011H、AR021H、R1A2

ご注意

  • 初めてお使いになる場合は、専用のジョープッシャー等が必要になりますので、エビ リベッター用ジョー NO.3(大)セットをお買い求め下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エビ リベッター用ジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビ リベッター用ジョー
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
プリングヘッド用ジョー
エビ エアリベッター用パーツ
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
メーカーロブテックスロブテックスチェリーファスナーズロブテックスロブテックス日平機器
通常価格5,406-6,0288,6536,682 -121,9445,612
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト