17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)

通常単価(税別)
121,94496,555
税込単価
134,138106,211
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・マンドレルの排出がストレートになり使いやすさが大幅アップしました・Φ4.8mm径のステンレス...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4963202091138
  • トラスココード
    855-8701
  • 質量(g)
    1800
  • 使用ジョー
    CJM(超硬質中)
  • 全長(mm)
    401
  • 使用ノーズピース
    2.4、3.2、4.0、4.8mm
  • 必要空気圧(MPa)
    0.5~0.6

型番:

ARV015MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARV015MXの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4963202091138
トラスココード
855-8701
質量(g)
1800
使用ジョー
CJM(超硬質中)
全長(mm)
401
使用ノーズピース
2.4、3.2、4.0、4.8mm
必要空気圧(MPa)
0.5~0.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARV015MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,94496,555
( 106,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレルの排出がストレートになり使いやすさが大幅アップしました
・Φ4.8mm径のステンレスリベットも切断可能となりました
・吸引排出機構で先端を下に向けてもリベットを保持します
・ストロークが14mm→16mmになり一度で切断できるリベットが増加しました
【用途】
・ブラインドリベット締結用工具

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)の型番ARV015MXのページです。 型番ARV015MXに関する仕様情報を記載しております。
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル
エアーリベッター用純正油圧オイル
リベッター用オイル
アタッチメントリベッター
エビ エアリベッター用パーツ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格121,94496,2502,8132,11616,0156,682 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
種類その他関連用品---その他関連用品その他関連用品
JANコード4963202091138496320200485549632020492074963202098311--
トラスココード855-8701577-0901215-2805215-2803249-2491-
質量(g)18001250.0102.00060.000450-
使用ジョーCJM(超硬質中)CJM(超硬質ジョンー 中サイズ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト