17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ ナッター用パーツ ノーズピース ANNPM5

エビ ナッター用パーツ ノーズピース

通常単価(税別)
2,324
税込単価
2,556
通常出荷日:1日目

ロブテックス かしめ工具 エビ ナッター用パーツ ノーズピース。【特長】・ナッター用の交換パーツです

詳細を確認
  • 商品分類
    部品
  • 重量 (g)
    11
  • 適用機種
    AN200A

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HND005専用の交換部品となります。

型番:

ANNPM5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
ANNPM10品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M10
11g日本
ANNPM3品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M3
11g日本
ANNPM4品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M4
11g日本
ANNPM5品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M5
11g日本
ANNPM6品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M6
11g日本
ANNPM8品名:ノーズピース
適合機種:AN200A
ナットサイズ:M8
11g日本

ANNPM5の仕様・寸法情報

商品分類
部品
重量(g)
11
適応ナットサイズ(スティール)
M5
適応ナットサイズ(アルミ)
M5
適応ナットサイズ(ステンレス)
M5
JANコード
4963202091954
トラスココード
786-4752
適用機種
AN200A

絞り込み条件

  • 適応ナットサイズ(スティール)

  • 適応ナットサイズ(アルミ)

  • 適応ナットサイズ(ステンレス)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANNPM5

適応ナットサイズ(スティール)

適応ナットサイズ(アルミ)

適応ナットサイズ(ステンレス)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M5
M5
M5
4963202091954
786-4752
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,324
( 2,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロブテックス かしめ工具 エビ ナッター用パーツ ノーズピース。
【特長】
・ナッター用の交換パーツです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HND005専用の交換部品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エビ ナッター用パーツ ノーズピースの型番ANNPM5のページです。 型番ANNPM5に関する仕様情報を記載しております。
エビ ナッター用パーツ ノーズピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビ ナッター用パーツ ノーズピース
リベッター&ナッター HR30N
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95
ハンドナッターツールキット
ハンドリベッター HR300
メーカーロブテックスSK-11トラスコ中山ベッセルロブテックスロブテックス
通常価格2,32411,02515,90011,69813,3943,690
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品分類部品リベッター&ナッターリベッターリベッターナッターリベッター
重量(g)117208305701780600
適用機種AN200A-----

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト