17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP

通常単価(税別)
23,290
税込単価
25,619

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ / 突っ切り
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • シャンク高さ (mm)
    12
  • シャンク幅 (mm)
    12
  • 油穴(オイルホール)
  • 頭部 (mm)
    22
  • 刃先高さ (mm)
    12
  • シャンク材質
  • クランプねじ
    SSM3.5×0.35
  • スパナ
    P-2F
  • 締付けトルク (N・m)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    高圧クーラント対応内部給油式ヘッド

    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 高圧クーラント対応内部給油式ヘッド
    TUNGCUT
    タング・カット
    突切り加工
    CW = 1.2 - 2 mm

    外形図

    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 外形図-1
    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 外形図-2

    使用方法・使用事例

    使用事例

    加工部品名カメラ部品
    シャンクQC-1212X-CHP
    ヘッドQC12-JTTEL1.2D20-CHP
    インサートDGS1.2-003
    材種AH725
    被削材SUS303
    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 使用事例-1
    切削条件切削速度 : Vc (m/min)45
    送り : f (mm/rev)0.03
    加工形態突切り加工(CW = 1.2 mm)
    切削油不水溶性切削油
    結果高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 使用事例-2
    画期的なヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間を82%短縮した。

    選定サポート情報

    部品

    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP 部品

    注意・禁止事項

    安全上の注意点

    • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
    • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
    • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
    • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
      また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

    型番リスト

    表示件数

    適合刃幅

    (mm)

    勝手

    刃先距離

    (mm)

    最小発注数量
    1.2
    9
    1個
    1.4
    9
    1個
    2
    9
    1個
    1.2
    6
    1個
    1.4
    6
    1個
    2
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目
    23,290
    ( 25,619 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
    高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-STCR18-Y-CHP
    TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
    外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格23,29024,83020,99026,14024,02018,690
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
    ホルダ角度(°)000000
    タイプ一体型一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)
    シャンク高さ(mm)121212122533
    シャンク幅(mm)12121212257.2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト