17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S

通常単価(税別)
12,12012,710
税込単価
13,33213,981

あらゆる溝入れ加工に対応する多機能溝入れシリーズ、自動旋盤での突切り加工に最適...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅 (mm)
    1.2
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    DGS
  • クランプねじ
    SSM3.5×0.35
  • スパナ
    P-2F
  • 締付けトルク (N・m)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    高い工具剛性

    容易に基準位置出しが可能

    バーフィーダーの繰返し押圧に耐える高剛性な下あご設計により、基準位置出し工具としても使用可能。

    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 高い工具剛性-1
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 高い工具剛性-2

    新設計サイドクランプホルダによるダウンタイムの短縮

    サイドクランプホルダ

    • ホルダ側面からの操作により、インサート交換が可能。
    • ホルダ脱着の必要が無く、機械上でインサート交換が可能なため、作業効率が大幅アップ。
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 新設計サイドクランプホルダによるダウンタイムの短縮

    外形図

    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 外形図
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 外形図

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 推奨切削条件表

    選定サポート情報

    部品

    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S 部品

    注意・禁止事項

    安全上の注意点

    • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
    • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
    • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
    • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
      また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    シャンク高さ

    (mm)

    シャンク幅

    (mm)

    全長

    (mm)

    頭部

    (mm)

    刃先距離

    (mm)

    刃先高さ

    (mm)

    最小発注数量
    10
    10
    100
    17
    7.7
    10
    1個
    12
    12
    120
    21
    7.7
    12
    1個
    12
    12
    120
    21
    7.7
    12
    1個
    16
    16
    120
    21
    7.7
    16
    1個
    10
    10
    100
    17
    0
    10
    1個
    12
    12
    85
    19
    0
    12
    1個
    12
    12
    120
    21
    0
    12
    1個
    12
    12
    120
    21
    0
    12
    1個
    16
    16
    120
    21
    0
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,710
    ( 13,981 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,120
    ( 13,332 )
    1日目
    12,710
    ( 13,981 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    あらゆる溝入れ加工に対応する多機能溝入れシリーズ、自動旋盤での突切り加工に最適。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト(サブスピンドル対応)JTTER/L-S
    自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
    自動盤用突切りバイト JSXXR/L
    外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)
    外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格12,120-10,950 -12,120 -10,950 -13,140 -18,690
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
    適合刃幅(mm)1.21~21.2-1.5~40.33~3
    ホルダ角度(°)000000
    タイプ一体型一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)
    シャンク材質
    よく一緒に購入される商品

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト