17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP

通常単価(税別)
14,46016,319
税込単価
15,90617,951
通常出荷日:1日目

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCut』。【特長】・底面スト...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

独自の高剛性クランプ機構

特長
(1)底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
(2)3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
(3)2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP 独自の高剛性クランプ機構

外形図

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP 外形図-1
外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
2
26
1.8
21.4
1個
3
26
2.4
21.4
1個
4
26
3.2
21.4
1個
2
32
1.8
24.8
1個
3
32
2.4
24.8
1個
4
32
3.2
24.9
1個
5
32
4
24.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,460
( 15,906 )
1日目
14,460
( 15,906 )
1日目
14,488
( 15,937 )
1日目
16,286
( 17,915 )
1日目
16,319
( 17,951 )
1日目
16,286
( 17,915 )
1日目
16,286
( 17,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCut』。
【特長】
・底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
・3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
・2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径深溝入れ・突切り用ブレード QSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP
CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード
突切り加工用ブレード CGP形
突切り加工用ブレード CTH形
突切り用板バイト CCH32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格14,460-29,58726,70612,927 -14,020 -14,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなしなしなしなし
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)
全長(mm)150151150150-150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト