ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具セット エビちゃん

通常単価(税別)
43,35034,909
税込単価
47,68538,400
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・「持っている工具も一緒に整理したい」ニーズにお応えする全32点の装備です・コストパフォーマン...

詳細を確認

型番:

EBI-2010A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBI-2010Aの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
32
外寸(mm)
420×205×150
JANコード
4963202081207
トラスココード
794-4985
ケース色
ブラック/レッド
質量(g)
11000
材質1
本体:スチール

型番リスト

表示件数
型番
EBI-2010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,35034,909
( 38,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「持っている工具も一緒に整理したい」ニーズにお応えする全32点の装備です
・コストパフォーマンスに優れた工具セットです
【材質】
・本体:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット エビちゃんの型番EBI-2010Aのページです。 型番EBI-2010Aに関する仕様情報を記載しております。
工具セット エビちゃんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット エビちゃん
工具セット エビちゃん EBI2005
電設工具セット
工具セット メカビット
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
メーカーロブテックスロブテックストラスコ中山KAKURI(角利産業)エスコエスコ
通常価格43,35031,44949,03213,61447,92045,940
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)324519615441
外寸(mm)420×205×150420×205×265420×231×220355×310×82410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)
JANコード49632020812074963202077330----
トラスココード794-4985-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト