ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003

    通常単価(税別)
    800
    税込単価
    880
    通常出荷日:1日目

    3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。用途に合わせて最適な形状が選べるよう各種揃えています。...

    詳細を確認

    型番:

    BS8003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BS8003の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    手動
    商品内容
    ブレード
    材質
    ハイス
    刃先角度
    35°
    ブレード名称・形状
    S80TiN
    軸径(mm)
    3.2
    1パック入数(本)
    1
    適応ホルダー(メーカー型番)
    SホルダーEL02003/SNホルダーSN1000
    適応ハンドル(メーカー型番)
    NG-1ハンドルNG1000/NG-3ハンドルNG3000
    質量(g)
    8
    コーティング
    チタン
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS8003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    800
    ( 880 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。
    用途に合わせて最適な形状が選べるよう各種揃えています。
    ・2㎜以上の浅いくぼみ、溝、段差用。
    ・チタンコーティングで長寿命。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003の型番BS8003のページです。 型番BS8003に関する仕様情報を記載しております。
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS3003
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BS6003
    バリ取りブレード BS1269
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL1010
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
    通常価格8007001,1501,2006002,900
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ手動手動手動手動手動手動
    商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
    材質ハイスハイスハイスハイスコバルトハイスハイス
    刃先角度35°40°45°40°50°45°
    ブレード名称・形状S80TiNS30TiNS70TiNS60TiNS200TiN(コバルト)L1

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト