ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL5001

    通常単価(税別)
    800
    税込単価
    880
    通常出荷日:1日目

    3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。用途に合わせて最適な形状が選べるよう各種揃えています。...

    詳細を確認

    型番:

    BL5001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BL5001の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    手動
    商品内容
    ブレード
    材質
    ハイス
    刃先角度
    65°
    被削材
    鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
    ブレード名称・形状
    L5
    軸径(mm)
    3.2
    1パック入数(本)
    1
    適応ハンドル(メーカー型番)
    NG3210
    トラスココード
    304-3185
    質量(g)
    5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL5001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    800
    ( 880 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    3.2mm軸(重量級)用の特殊形状ブレードです。
    用途に合わせて最適な形状が選べるよう各種揃えています。
    ・3.5㎜以上の狭いスロットにコーナーの逃げを作るブレード。
    ・NG3210(NC3000)用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL5001の型番BL5001のページです。 型番BL5001に関する仕様情報を記載しております。
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL5001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL5001
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL1010
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL6010
    バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
    シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
    シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブ
    通常価格8002,9004,9411,2009,40514,380
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ手動手動手動手動手動手動
    商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
    材質ハイスハイスハイスハイス超硬超硬
    刃先角度65°45°50°65°41°25°
    被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト