ツール用品技術窓口

確定しました

M18 FUEL マルチツール(本体のみ)

M18 FUEL マルチツール(本体のみ) M18 FMT-0X0 JP
通常単価(税別)
39,800
税込単価
43,780
通常出荷日:1日目

【特長】・工具レスでブレード交換&マグネット式ブレードホルダー仕様です。【用途】・切断、切り抜き、際ど...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FMT-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18 FMT-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
電圧(V)
18
振り子振動角度(度)
2.1(左)/2.1(右)
JANコード
4573592030633
質量(g)
1200
トラスココード
368-3718
本体寸法(mm)
309.1×64.3×98.8
振り子振動数(min[[の-1乗]])
10000-20000

型番リスト

表示件数
型番
M18 FMT-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,800
( 43,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具レスでブレード交換&マグネット式ブレードホルダー仕様です。
【用途】
・切断、切り抜き、際どり、研磨、剥離など様々な作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 FMT-0X0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18HB3 JP、M18HB8 JP、M18HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電圧(V):18
振幅速度:10000~20000回/分
振動角度:左右2.1°(計4.2°)
スピード変速:10段階+Aモード
ブレード交換:工具なしで交換
ライト:広角180°LED
1.2kg中国
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 FUEL マルチツール(本体のみ)の型番M18 FMT-0X0 JPのページです。 型番M18 FMT-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL マルチツール(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL マルチツール(本体のみ)
M12 FUEL マルチツール
M12 FUEL カットオフツール
スライドマルノコ M244
高速切断機
355ミリ切断機
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタEARTH MANマキタ
通常価格39,80035,08427,80046,90316,12627,472
通常出荷日1日目1日目9日目3日目3日目3日目
商品タイプ小型切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機パイプ切断機
電圧(V)1812-単相100AC100単相AC100
振り子振動角度(度)2.1(左)/2.1(右)左右:1.95----
JANコード457359203063345735826802684573582680961---
質量(g)12001050.01300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト