ツール用品技術窓口

M12 FUEL レシプロソー M12 CHZ-0 JP

M12 FUEL レシプロソー

通常単価(税別)
18,801
税込単価
20,681
通常出荷日:1日目

【特長】・標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応、片手操作可能です・軽量コンパクト設...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 CHZ-0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 CHZ-0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電圧(V):12
長さ(mm):330
ストローク長(mm):15.9
無負荷時ストローク数(spm):0~3000
燃料ゲージ:Yes
LEDライト:Yes
キーレスブレードクランプ:Yes
1.2kg中国

M12 CHZ-0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
12
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
15.9
JANコード
4573582680114
質量(g)
1200
トラスココード
362-9258
本体寸法(mm)
68×282×143

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 CHZ-0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,801
( 20,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応、片手操作可能です
・軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
・標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応
・一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命延長
・ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供可
・1回の充電をパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
【用途】
・金属や木材の切断に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12 FUEL レシプロソーの型番M12 CHZ-0 JPのページです。 型番M12 CHZ-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 FUEL レシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 FUEL レシプロソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
セーバーソー CR12VY
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
小型レシプロソー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERエスコマキタ
通常価格18,80127,80038,71115,11582,44041,022
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)1218単相10010.836、18単相100
ストローク数(min-1)0~30000~30000~55000~27000~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~4800
ストローク(mm)15.92210202914
JANコード45735826801144573592030145----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト