17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M18 FUEL コンパクトレシプロソー M18 FHZ-0X0 JP

M18 FUEL コンパクトレシプロソー

通常単価(税別)
27,800
税込単価
30,580
通常出荷日:1日目

【特長】・ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポートします・片手操作可能、初動負荷軽減、低...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FHZ-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 FHZ-0X0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18HB3 JP、M18HB8 JP、M18HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
ストローク数(min(の-1乗)):0~3000
電源電圧(V):18
燃料ゲージ:Yes
LEDライト:Yes
キーレスブレードクランプ:Yes
ストローク量(mm):22
1.9kg中国

M18 FHZ-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
22
JANコード
4573592030145
質量(g)
1900
トラスココード
362-4288
本体寸法(mm)
76×340×177

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FHZ-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,800
( 30,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポートします
・片手操作可能、初動負荷軽減、低振動です
・軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化できます
・POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現します
・REDLITHUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現します
・片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比)しました
・22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップできます
【用途】
・材料の除去、切断作業に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 FUEL コンパクトレシプロソーの型番M18 FHZ-0X0 JPのページです。 型番M18 FHZ-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL コンパクトレシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
M12 FUEL レシプロソー
18V コードレスセーバソー CR18DA
充電レシプロソー Dual 18V
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)Panasonicボッシュ京セラ
通常価格27,80018,80120,04570,360 -19,91466,505
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜2日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)18121818DC1818
ストローク数(min-1)0~30000~30000~32000~32000~30500~3900
ストローク(mm)2215.913142110
JANコード45735920301454573582680114----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト