17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PACKOUT バックパック 48-22-8301

PACKOUT バックパック

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぎます・自由に組み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 外形寸法(mm)奥行
    300
  • 外形寸法(mm)間口
    400
  • 外形寸法(mm)高さ
    400
  • JANコード
    4573592050044
  • 質量(g)
    3300
  • トラスココード
    407-9222
  • 奥行(mm)
    292
  • 高さ(mm)
    508
  • 幅(mm)
    381

型番:

48-22-8301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
48-22-8301外形寸法(mm)間口:400
外形寸法(mm)奥行:300
外形寸法(mm)高さ:400
3.3kg中国

48-22-8301の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールバッグ
外形寸法(mm)奥行
300
外形寸法(mm)間口
400
外形寸法(mm)高さ
400
JANコード
4573592050044
質量(g)
3300
トラスココード
407-9222
奥行(mm)
292
高さ(mm)
508
幅(mm)
381
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぎます
・自由に組み合わせられるPACKOUTモジュラーシステムです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PACKOUT バックパックの型番48-22-8301のページです。 型番48-22-8301に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT バックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT バックパック
Back Pack バックパック 9100
Back Pack バックパック 9102
Back Pack バックパック 9101
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
レザー鋸バック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)カジメイクカジメイクカジメイクトラスコ中山コヅチ
通常価格16,8002,6291,372 -1,88911,5045,380
通常出荷日1日目2日目1日目〜5日目1日目4日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグ
外形寸法(mm)奥行300-----
外形寸法(mm)間口400-----
外形寸法(mm)高さ400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト