17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EXENA インパクト用アタッチメント

EXENA インパクト用アタッチメント

通常単価(税別)
14,580特別価格
税込単価
16,038特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけで脱着が簡単です・取り外しも固定解除ボタンを押すだ...

詳細を確認
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
EZ9HX500チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
センターハイト:13mm
取付角度:8方向(45度きざみ)
作業範囲:ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6
スミ打ちアタッチメント
ナイロン0.29kg中国
EZ9HX501チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
センターハイト:13mm、ヘッドハイト:53mm
取付角度:8方向(45度きざみ)
作業範囲:ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6
アングルアタッチメント
ナイロン0.25kg中国

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

質量

(g)

トラスココード

JANコード

本体寸法(mm)

仕様

最小発注数量
290
270-8295
4549980523797
97
スミ打ちアタッチメント
1個
250
270-8289
4549980523803
103
アングルアタッチメント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,58012,833
( 14,116 )
1日目
14,58012,833
( 14,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけで脱着が簡単です
・取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作です
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EXENA インパクト用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA インパクト用アタッチメント
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品
EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品
EXENA 充電インパクトドライバー EZ1PD1J14D
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格14,58027,771 -77,405 -68,80367,659 -92,215 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト