17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ

EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ

通常単価(税別)
27,77129,958
税込単価
30,54832,954
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます・通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    155
  • 質量 (g)
    800
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2700
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    40
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~4100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~2100
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~3100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~1000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~1600
  • 最大締付トルク(N・m)中
    120
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 使用できる代表電池 EZ9L54
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
EZ1PD1X-Bチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ(18V5Ah装着時):DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
ネジ締め(18V5Ah装着時):万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:黒
ナイロン0.8kg中国
EZ1PD1X-Rチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ(18V5Ah装着時):DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
ネジ締め(18V5Ah装着時):万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:赤
ナイロン0.8kg中国
EZ1PD1X-Yチャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
穴あけ(18V5Ah装着時):DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
ネジ締め(18V5Ah装着時):万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
最大締付トルク(N・m):155
最大締付トルク(N・m)弱:40
無負荷回転数(min(の-1乗))強:0~2700
無負荷回転数(min(の-1乗))中:0~1600
無負荷回転数(min(の-1乗))弱:0~1000
無負荷回転数(min(の-1乗))テクス:0~2700
打撃数(min(の-1乗))強:0~4100
打撃数(min(の-1乗))中:0~3100
打撃数(min(の-1乗))弱:0~2100
打撃数(min(の-1乗))テクス:0~2100
色:黄
ナイロン0.8kg中国

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
270-8290
4549980523742
1個
270-8287
4549980523759
1個
270-8283
4549980523766
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,958
( 32,954 )
1日目
27,771
( 30,548 )
1日目
27,771
( 30,548 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドサイズ98mmで狭所にもスムーズに入り込みます
・通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能、独自の機構でカムアウト低減します
・自在のアタッチメント(別売)で狭所作業隅打ち作業が快適です
・新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着できます
・防塵耐水IP56試験合格しています
【用途】
・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 使用できる代表電池 EZ9L54
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品
メーカーPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格27,771-28,22425,33024,52192,215 -77,405 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
電圧(V)18127.27.21818
最大トルク(N・m)155502525155155
質量(g)80090055042018001500
充電式
販売セット内容本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト