17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックケース EZ7881用 EZ9668

プラスチックケース EZ7881用

通常単価(税別)
9,5499,259
税込単価
10,50410,185
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

Panasonic ハンマー・ハンマードリル(電動) プラスチックケース。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    プラスチックケース
  • トラスココード
    135-0287
  • JANコード
    4549980085042
  • 質量(g)
    2250
  • 適合機種
    EZ7881用

型番:

EZ9668
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格適応商品(本体)質量製造国
EZ9668プラスチックケースEZ78812.25kg日本

EZ9668の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
プラスチックケース
トラスココード
135-0287
JANコード
4549980085042
質量(g)
2250
適合機種
EZ7881用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9668
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5499,259
( 10,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

Panasonic ハンマー・ハンマードリル(電動) プラスチックケース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックケース EZ7881用の型番EZ9668のページです。 型番EZ9668に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックケース EZ7881用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックケース EZ7881用
集塵システム EZ7881用
充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B
28.8Vハンマードリル用水平器
コールドチゼル(電動ハンマー用)
ハンマー用コアビット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicハウスビーエムミヤナガ
通常価格9,54927,22273,8122,4007594,448 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品--関連部品関連部品
詳細タイププラスチックケース集塵システム----
トラスココード135-0287135-0289346-1816---
JANコード454998008504245499800850354549980586822---
質量(g)22509301650.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト