17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電レシプロソー Dual 14.4/18V

通常単価(税別)
27,72072,664
税込単価
30,49279,930
通常出荷日:1日目

【特長】・充電小型レシプロソーで初、折り曲げ式で狭所でも快適に作業できます・火花が出にくく安心です・刃...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

ストローク数

(min-1)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
14.4
0~3000
4549980443804
217-9210
1950
1個
14.4/18
0~3200
4549980443835
225-8333
1350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,664
( 79,930 )
1日目
27,720
( 30,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電小型レシプロソーで初、折り曲げ式で狭所でも快適に作業できます
・火花が出にくく安心です
・刃の交換は工具レスでワンタッチです
・暗所で便利なLED付です
【用途】
・既設配管の撤去・リニューアル時に
・コンパネの開口時に
・天井ボードのキワ開口時に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電レシプロソー Dual 14.4/18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電レシプロソー Dual 14.4/18V
充電レシプロソー Dual 18V
充電レシプロソー
18V コードレスセーバソー CR18DA
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)
M18 FUEL レシプロソー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicHiKOKI(旧日立工機)京セラミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格27,720-70,360 -107,65320,04566,50537,801 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)-セーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
ストローク(mm)1414-131032
切断能力(mm)金属管5050130---
切断能力(mm)木材5050235---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト