17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電レシプロソー Dual 18V

通常単価(税別)
88,23995,199特別価格
税込単価
97,063104,719特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・充電小型レシプロソー初、折り曲げ式で狭所でも快適に作業できます・火花が出にくく安心です・刃の...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電池容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電池容量

(Ah)

最小発注数量
4549980443811
225-8334
2050
5.0
1個
4549980443828
225-8332
1800
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,19978,472
( 86,319 )
4日目
88,23972,735
( 80,009 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電小型レシプロソー初、折り曲げ式で狭所でも快適に作業できます
・火花が出にくく安心です
・刃の交換は工具レスでワンタッチです
・暗所で便利なLED付です
【用途】
・既設配管の撤去・リニューアル時に
・コンパネの開口時に
・天井ボードのキワ開口時に
・床下での塩ビパイプ切断時に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電レシプロソー Dual 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電レシプロソー Dual 18V
18V コードレスセーバソー CR18DA
充電式レシプロソー DRJ11XR(18V)
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
メーカーPanasonicHiKOKI(旧日立工機)京セラエスコボッシュエスコ
通常価格88,239-20,04572,62520,55026,96680,853
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)18181818DC1818
ストローク数(min-1)0~32000~32000~39000~30000~30500~3200
ストローク(mm)141310222114
切断能力(mm)金属管50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング