17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EXENA 集じんシステム EZ1HD1用

通常単価(税別)
23,172
税込単価
25,489
通常出荷日:4日目

【特長】・透明ダストケースでゴミの量を一目で確認できます【用途】・充電ハンマードリルEZ1HD1用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    集じんシステム
  • トラスココード
    346-1801
  • JANコード
    4549980586853
  • 質量(g)
    1000
  • 適合機種
    EZ1HD1

型番:

EZ9X403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9X403の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
集じんシステム
トラスココード
346-1801
JANコード
4549980586853
質量(g)
1000
適合機種
EZ1HD1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,172
( 25,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ダストケースでゴミの量を一目で確認できます
【用途】
・充電ハンマードリルEZ1HD1用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXENA 集じんシステム EZ1HD1用の型番EZ9X403のページです。 型番EZ9X403に関する仕様情報を記載しております。
EXENA 集じんシステム EZ1HD1用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA 集じんシステム EZ1HD1用
集塵システム EZ7881用
プラスチックケース EZ7881用
充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B
28.8Vハンマードリル用水平器
充電ハンマードリル(18V)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格23,17227,2229,54973,8122,400116,849 -
通常出荷日4日目5日目5日目1日目5日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品--充電ハンマードリル
詳細タイプ集じんシステム集塵システムプラスチックケース---
---
トラスココード346-1801135-0289135-0287346-1816--
JANコード4549980586853454998008503545499800850424549980586822--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト