17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EXENA プラスチックケース EZ1W31用 EZ9K02

EXENA プラスチックケース EZ1W31用

通常単価(税別)
7,469
税込単価
8,216
通常出荷日:6日目

【特長】・EXENA Lシリーズ用のプラスチックケースです【用途】・EZ1W31用

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4549980550267
  • トラスココード
    368-7344
  • 質量(g)
    1800
  • 仕様
    プラスチックケース

型番:

EZ9K02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
EZ9K02EZ1W31専用プラスチックケース1.8kg中国

EZ9K02の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4549980550267
トラスココード
368-7344
質量(g)
1800
仕様
プラスチックケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9K02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,469
( 8,216 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EXENA Lシリーズ用のプラスチックケースです
【用途】
・EZ1W31用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EXENA プラスチックケース EZ1W31用の型番EZ9K02のページです。 型番EZ9K02に関する仕様情報を記載しております。
EXENA プラスチックケース EZ1W31用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
EXENA ケーブルカッター刃
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
圧縮アタッチメント
圧着ダイスセット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格7,469121,714246,760209,956112,34981,650
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品その他関連用品
JANコード4549980550267454998055027445499805502434549980550250--
トラスココード368-7344368-7334368-7354368-7359475-5618422-8235
質量(g)180010002100180029002350
仕様プラスチックケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト