ツール用品技術窓口

EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒 EZ1W31X-B

EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒

通常単価(税別)
209,956
税込単価
230,952
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でスティック形状のため楽に片手で取り回しができます。・別売ケーブルカッター刃(EZ9X3...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

EZ1W31X-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
EZ1W31X-B公称出力42kN
圧着範囲(mm2):12~60
幅(mm):70
奥行(mm):103
高さ(mm):329
電圧(V):10.8
1.8kg日本

EZ1W31X-Bの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応電線
より線
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
329
適応サイズ
12、22、38、60mm2
JANコード
4549980550250
トラスココード
368-7359
質量(g)
1800
奥行(mm)
103
出力(kN)
42
電圧(V)
10.8
幅(mm)
70
材質1
●●
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ1W31X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,956
( 230,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でスティック形状のため楽に片手で取り回しができます。
・別売ケーブルカッター刃(EZ9X350)使用可能です。
・安全ロック付き
・LEDライト付き
・圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
・先端回転(180°)
【用途】
・電線の圧着に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒の型番EZ1W31X-Bのページです。 型番EZ1W31X-Bに関する仕様情報を記載しております。
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
EXENA 充電圧着器 黒
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
メーカーPanasonicPanasonicクニペックスロブテックスクニペックスパンドウイット
通常価格209,956246,76045,2721,991 -47,205687,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線より線より線より線より線より線
適合端子裸圧着端子裸圧着端子その他その他その他裸圧着端子
全長(mm)329329250-200414
適応サイズ12、22、38、60mm212、22、38、60mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm2-0.14~16mm238~200mm2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト