17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP

通常単価(税別)
42,640
税込単価
46,904

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカッ...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    0.5~3.18
  • 最大溝深さ (mm)
    24
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • 油穴(オイルホール)
  • 頭部 (mm)
    50
  • 刃先距離 (mm)
    25.5
  • スパナ
    T-2010/5
  • 締付けトルク (N・m)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    高能率加工

    • ポリゴンテーパとフランジ端面の2 面拘束により高いクランプ剛性を実現
    • 高能率、高精度、高品位加工が可能
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP 高能率加工-1
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP 高能率加工-2

    ダウンタイム削減

    • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は ± 2 μm 以内
    • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP ダウンタイム削減-1
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP ダウンタイム削減-2
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP ダウンタイム削減-3

    外形図

    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP 外形図-1
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP 外形図-2

    本図は右勝手(R)を示す。

    選定サポート情報

    部品

    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP 部品

    注意・禁止事項

    安全上の注意点

    • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
    • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
    • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
    • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
      また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    適合チップ

    クランプねじ

    最小発注数量
    TC□27L□
    SR16-212-01397
    1個
    TC□27R□
    SR16-212-01397L
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,640
    ( 46,904 )
    1日目
    42,640
    ( 46,904 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    外径溝入れバイト C-STCR/L-27-CHP
    外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)
    外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
    外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
    自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
    小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格42,64013,140 -18,69018,69012,120 -7,820 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    加工用途溝入れ溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
    適合刃幅(mm)0.5~3.181.5~40.5~3.180.33~31.20.33~3
    最大溝深さ(mm)24106.43.5100.7~2.6
    ホルダ角度(°)000000
    タイプ一体型一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト