17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型電気マイクロメーター 検出器

通常単価(税別)
77,779
税込単価
85,557
通常出荷日:5日目

【特長】・てこ式タイプの標準型検出器です・真円度測定器などに採用されている高精度、低測定圧対応モデルで...

詳細を確認

型番:

E-DT-LM-S30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-DT-LM-S30の仕様・寸法情報

種類
電気マイクロメーター 検出器
メーカーコード
E-DT-LM-S30
最大レンジ(μm)
±400
質量(g)
120
トラスココード
257-7035
測定範囲(mm)
±0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-DT-LM-S30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,779
( 85,557 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・てこ式タイプの標準型検出器です
・真円度測定器などに採用されている高精度、低測定圧対応モデルです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電気マイクロメーター 検出器の型番E-DT-LM-S30のページです。 型番E-DT-LM-S30に関する仕様情報を記載しております。
小型電気マイクロメーター 検出器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電気マイクロメーター 検出器
電気マイクロメーター 小型(コード後出し)
519シリーズ ミューチェッカアンプ 表示部(ミツトヨ品番)
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
デジマチック棒球面マイクロメーター
デジマチック歯厚マイクロメーター
メーカー東京精密シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格77,77940,700125,550230,85032,076 -37,989 -
通常出荷日5日目3日目4日目4日目1日目〜2日目
種類電気マイクロメーター 検出器-----
メーカーコードE-DT-LM-S30-----
最大レンジ(μm)±400-----
質量(g)120-----
トラスココード257-7035-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト